製品の公開
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 220109

    Google翻訳”,

    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュアウトモデル:飛沫を防ぎサンプリングが可能

    仕様
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washout model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 2201090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washout model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, WonderGliss, UWL-class: 2 - 22010900001
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-toilet-wall-mounted-220109
    • コレクションセットStarck 3
    • コレクションToilet wall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste