製品の公開
Starck 3 Vanity basin 030348
Starck 3 Vanity basin 030348
Starck 3 Vanity basin 030348
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity basin 030348

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • ガラス張りの後壁: 洗面台の後ろに蛇口や鏡を置くなど、自立して使用できます。
    • 地面に設置できるため、コンソールまたはコンソール付きの化粧台への設置に適しています。
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit Starck 3 Washbasin, width/length: 480 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0303480022
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-vanity-basin-030348
    • コレクションセットStarck 3
    • コレクションVanity basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)465
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_70
    • Uniclass2015詳細Recessed wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures