製品の公開
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet - 220309

    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • バリアフリー用途に最適
    • 壁掛け設置
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version - 2203090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version, WonderGliss - 22030900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 700 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 6 l, Outlet: horizontal, Barrier-free version - 2203092000
    技術仕様
    • Unique refStarck-3-Wall-mounted-toilet-700-mm-220309
    • コレクションセットToilet
    • コレクションWall-mounted toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures