製品の公開
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700349

    Google翻訳”,

    • 2 つの背もたれの傾斜により、2 人で快適に座れるエリアが提供されます
    • 安全な出入りを可能にするデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時のみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • 成形されたヘッドレストは、快適なリクライニング位置で頭を完璧にサポートします。
    • 2人で十分なスペースを確保
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 174 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700349000000000
    技術仕様
    • Unique refstarck-rectangular-bathtub-700349
    • コレクションセットStarck
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 正味重量(kg)33.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures