製品の公開
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires Stick hand shower 1jet MinusFlow Chrome High Gloss - UV0642002

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • シリコンバンプのおかげで簡単に掃除できます: 手でやさしく拭いて石灰スケールの堆積物を取り除きます
    仕様
    • Duravit Showers & Accessories Stick hand shower MinusFlow Rain Chrome Flow rate (3 bar): 9 l/min Silicone nubs - UV0642002010
    技術仕様
    • Unique refstick-hand-shower-1jet-minusflow-uv0642002
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションStick hand shower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)23
    • 幅(mm)212
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers