製品の公開
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
    DURAVIT AG

    Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438

    5つ星のうち2.92.9(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は全面ガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローなし

    仕様
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 380 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Right, Overflow: No, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0724380000
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 380 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Right, Overflow: No, WonderGliss, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 07243800001
    技術仕様
    • Unique refvero-air-hand-rinse-bathroom-sink-072438
    • コレクションセットVero Air
    • コレクションbathroom sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 正味重量(kg)7.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment