製品を公開する
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
Vero Air sink 235070
    DURAVIT AG

    Vero Air sink 235070

    5つ星のうち4.54.5(8 件のレビュー)
    Google翻訳,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit Vero Air Washbasin, width/length: 700 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Underside fully glazed - 2350700000
    技術仕様
    • 固有参照番号vero-air-sink-235070
    • 製品ファミリVero Air
    • 製品グループbathroom sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)165
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 正味重量(kg)19.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass 番号23-21 43 23
    • OmniClass タイトルSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II コードE1010
    • CSI UniFormat II タイトルCommercial Equipment