製品の公開
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • ガラス張りの背面壁: 洗面台の後ろに蛇口や鏡を置くなど、自立して使用できます。
    • 接地型なので、コンソールやコンソール付き化粧台への設置に適しています。
    • シングルボア蛇口に最適
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit Vero Air Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 600 mm - 2352600000
    技術仕様
    • Unique refvero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin