製品の公開
Viu sink 234412
Viu sink 234412
Viu sink 234412
Viu sink 234412
Viu sink 234412
Viu sink 234412
Viu sink 234412
Viu sink 234412
    DURAVIT AG

    Viu sink 234412

    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 単穴水栓に最適
    • 洗面器色のセラミックカバーが付いたフラッシュバルブを含む:洗面器とカバーが光学的に融合して完璧なユニットになります
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材です。
    • プッシュボタン排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 洗面器の色のセラミック製排水カバー付き: 洗面器と排水口が視覚的に完璧なユニットとして融合します。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit Viu Washbasin, width/length: 1230 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Underside fully glazed- 2344120000
      • Duravit Viu Washbasin, width/length: 1230 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 2 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Left, Right, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Underside fully glazed - 2344120024
    技術仕様
    • Unique refviu-sink-234412
    • コレクションセットViu
    • コレクションbathroom sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)185
    • 幅(mm)1230
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 正味重量(kg)32.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment