製品の公開
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001
    DURAVIT AG

    Wave Single lever bidet mixer Chrome High Gloss - WA2400001

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • フレキシブル接続ホース
    • 洗浄時の快適性を向上させるたっぷりとした突出部(128 mm)
    • シングルボア蛇口に最適
    • ハンドル1つ
    • 排水口にはプルロッドが付いており、洗面器を簡単に開閉できます。
    • 連続流ヒーターでの動作に適しています
    • 持続可能で衛生的:滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 節水: 最大流量 5 リットル/分 (3 bar 時)
    • 空気を加えることで、形が整った心地よい柔らかな水流を実現(エア機能)
    仕様
    • Duravit Wave Single lever bidet mixer, Chrome, Height: 137 mm, Spout reach: 128 mm, Ceramic cartridge, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Flow rate (3 bar): 5 l/min, Spray mode: Normal spray, Aerator with ball joint, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, with pop-up waste set - WA2400001010
    技術仕様
    • Unique refwave-single-lever-bidet-mixer-chrome-high-gloss-wa2400001
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクションBidet mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)137
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010888
    • ETIM 名Bidet mixing tap