製品の公開
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
    DURAVIT AG

    WT1010 Single-lever-washbasin-mixer

    Google翻訳”,

    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • フレキシブル接続ホース
    • 柔軟性: +/- 10° 調整可能なジェットを備えたエアレーターがスプレーを防ぎます (調整可能なエアレーター)
    • 単穴水栓に最適
    • ワンハンドル
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能なスプレーを防ぎます。
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 温度制限は過度の高温から保護するために個別に調整できます。
    • 節水:最大流量5 リットル/分 (3 バール時)
    • プルロッドとドレンアセンブリなし。フラッシュバルブは別途ご注文ください。

    仕様
      • Duravit White Tulip single lever basin mixer S, Chrome, 48x187x135 mm, Height: 187 mm, Projection: 100 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Ceramic cartridge, Temperature limit, without pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar - WT1010002010
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-single-lever-washbasin-mixer-wt1010
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションSink fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)187
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures