製品の公開
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
    DURAVIT AG

    236243 Washbowl

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブなので、常に水が排出されます。
    • 地面に設置できるため、コンソールまたはコンソール付きの化粧台への設置に適しています。
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバーを備えた閉鎖不可能なフラッシュバルブが含まれています。洗面器とバルブは光学的に完全なユニットに結合されます。
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状が可能になります。衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性があります。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 洗面器の色のセラミック製排水口カバー付き: 洗面器と排水口が視覚的に完璧なユニットとして融合します。
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit White Tulip Washbowl, 430 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, grounded, Soap dispenser position: Without - 2362430079
      • Duravit White Tulip Washbowl, 430 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23624300791
    技術仕様
    • Unique refwhite-tulip-washbowl-236243
    • コレクションセットWhite Tulip
    • コレクションSinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment