製品の公開
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • シリコンの突起によりお手入れが簡単: 石灰分の堆積物は手で優しく拭いて取り除きます。
    • シャワーヘッドの角度調整可能 (+/- 20°)

    仕様
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    技術仕様
    • Unique refwithout-showerhead-uv0660
    • コレクションセットWithout
    • コレクションhand shower set
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 正味重量(kg)4.74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures