製品の公開
Xviu freestanding bathtubs 700443
Xviu freestanding bathtubs 700443
Xviu freestanding bathtubs 700443
Xviu freestanding bathtubs 700443
Xviu freestanding bathtubs 700443
    DURAVIT AG

    Xviu freestanding bathtubs 700443

    Google翻訳”,

    • 2 つの背もたれの傾斜により、2 人で快適に座れるエリアが提供されます
    • 自立型
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • 2人で十分なスペースを確保
    • プッシュボタン排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • まるで一枚の鋳造品のような継ぎ目のないアクリルパネル
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1800x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Champagne Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 165 l, Height with panel: 610 mm - 700443000B10000
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1800x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Black Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 165 l, Height with panel: 610 mm - 700443000B20000
    技術仕様
    • Unique refxviu-freestanding-bathtubs-700443
    • コレクションセットXviu
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 正味重量(kg)67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures