製品の公開
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
Xviu freestanding bathtubs 700444
    DURAVIT AG

    Xviu freestanding bathtubs 700444

    Google翻訳”,

    • 2 つの背もたれの傾斜により、2 人で快適に座れるエリアが提供されます
    • 自立型
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた耐衝撃性プラスチック製 (衛生的なアクリル)
    • プッシュボタン排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • まるで一枚の鋳造品のような継ぎ目のないアクリルパネル
    • オーバーフローあり

    仕様
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1600x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Champagne Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Height with panel: 610 mm - 700444000B10000
      • Duravit XViu Bathtub with metal frame, Rectangular, 1600x800 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Metal frame colour Black Matt Aluminum, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 140 l, Height with panel: 610 mm - 700444000B20000
    技術仕様
    • Unique refxviu-freestanding-bathtubs-700444
    • コレクションセットXviu
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 正味重量(kg)63
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures