製品の公開
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
    Dutton Brown

    Bianca Sconce 20"

    Google翻訳”,

    ビアンカ・スコンスは、光を拡散・緩和する透明度の高いレーザーカットのアクリルディスクと、高強度真鍮製の部品を組み合わせた壁掛け照明です。高さ20インチ(約51cm)のスリムで細長いフォルムは、洗練された上品な印象を与えます。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。

    背の高いシルエットは、バスルームや化粧台の鏡の両脇、廊下に2つ並べて設置したり、玄関を縁取ったりするのに最適です。柔らかく拡散した光は、バスルーム、寝室、廊下、ホテルなどのインテリアによく合います。住宅用にも商業用にも最適です。より短いサイズの「Color Bianca Sconce 12 Inch」もご用意しています。

    仕様
    • Dimensions

      Height: 20", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixure must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 10" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refbianca-sconce-20
    • コレクションセットBianca Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)20
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)