ビッグオービ・フラッシュマウントは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた真鍮とアルミニウム製のシーリングライトです。中央の本体を囲むように、直径8インチの手吹きオパールガラスのグローブが4つ配置されています。幅29インチ、キャノピーの高さ5.7インチ、天井からの高さは13インチで、広い部屋でも垂れ下がることなく存在感のある照明器具としてお使いいただけます。真鍮仕上げとニッケル仕上げがあり、重さは7ポンドです。オパールガラスは光をあらゆる方向に均一に拡散します。
この照明器具には、それぞれ最大15ワットの定格を持つE26ミディアムベースソケットが4つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井には吊り下げ用アドオンを使用して設置できます。ダイニングルーム、ホテルのスイートルームのリビングエリア、オフィスの会議室の主役として、またはレストランのダイニングルームや屋根付きパティオに複数設置することができます。6インチのOrbiフラッシュマウントとBig Orbiシャンデリアは、異なるサイズと天井高の部屋で同じデザインを採用しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |