製品の公開
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
    Dutton Brown

    Cap Flush Mount 8"

    Google翻訳”,

    Cap Flush Mount 8インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた真鍮製のシーリングライトで、8インチのオパールガラスグローブを備えています。キャノピーの直径は5.7インチ、天井からの高さは11インチ、重量は2ポンドです。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げがあり、水平または傾斜天井に対応し、回転機構でまっすぐ吊り下げることができます。オパールグローブは、柔らかく均一な光をあらゆる方向に拡散します。

    この照明器具は、最大15ワットの定格を持つE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。コンパクトな形状は天井の低い場所に適しています。ホテルの廊下やオフィスの通路に複数設置したり、ゲスト用バスルームやウォークインクローゼットの中央に設置したり、レストランのトイレや屋根付きポーチの下に設置したりできます。また、6インチ、10インチ、12インチのサイズがあり、コーディネートされたペンダントライトや壁付け照明も用意されているため、家族でプロジェクト全体を完結させることができます。

    仕様
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcap-globe-flush-mount-8
    • コレクションセットCap Flush Mount
    • コレクションFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)11
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)