カラーアクシアシャンデリアは、アルミニウム、真鍮、手吹きオパールガラスを使用した、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた直線的なグローブシャンデリアです。幅6インチ、高さ17インチ、長さ46インチの水平ボディに、直径6インチのグローブが6個配置され、5インチのキャノピーが付いた2本のロッドで吊り下げられています。付属のロッドで吊り下げ高さを22インチから40インチまで調節できます。14色展開で、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べ、重量は12ポンドです。オパールガラスのグローブが、照明器具全体に均一に光を拡散します。
このシャンデリアには、最大9ワットまでのE26口金ソケットが6個あり、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。そのサイズは、長いダイニングテーブルやキッチンアイランド、会議室のテーブル、レストランの共有テーブルやバー、ホテルの受付などに最適です。より大きなテーブルや部屋向けに、8インチのグローブを備えた「ビッグアクシア」もご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |