製品の公開
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
    Dutton Brown

    Color Alegria Chandelier

    Google翻訳”,

    カラーアレグリアシャンデリアは、高級感のある幾何学模様とカスタマイズ可能なカラーオプションを組み合わせた印象的な照明器具です。無垢の真鍮製パーツと鮮やかな厚手のアルミシェードで構成され、色と光のダイナミックな渦巻きを生み出します。

    円形のフォルムは丸テーブルにも角テーブルにもマッチし、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされたデザインは、存在感を放つ完璧なアイテムです。高級住宅や商業施設のインテリアに最適なカラーアレグリアシャンデリアは、ダイニングルーム、ラウンジ、エントランスに大胆なスタイルと魅力的な照明を添えます。

    仕様
    • Dimensions

      Width: 30", Fixture Height: 11", Dome: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 51000) = 13" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 51000F) = 13". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-alegria-chandelier-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)31
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)