製品の公開
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
    Dutton Brown

    Color Crown Chandelier 32

    Google翻訳”,

    あらゆる角度からインパクトを与えるよう設計されたカラークラウン グローブ シャンデリア 32インチは、球体を正確な円形に配置し、バランスの取れたモダンな幾何学的形状を実現しています。ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされたスタイルにダットンブラウンならではのひねりを加えたこの照明器具は、星のようなアームの模様が視覚的な奥行きを添えています。

    CNC加工されたアルミニウム部品を使用した、鮮やかな色合いのシャンデリアは、円形テーブルにも正方形テーブルにもマッチします。ダイニングルームの主役級の照明として、ホテルロビーのモダンアートと合わせたり、住宅や商業施設の様々なインテリアと調和させたりと、様々なシーンで活躍します。

    仕様
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-crown-chandelier-32-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)31
    • 幅(inch)32
    • 奥行き(inch)32
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)