Color Ballsy Flush Mountは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた、アルミニウム、真鍮、オパールガラスを使用したシーリングライトです。直径6インチのオパールグローブが3つ、直径10インチのキャノピーの上に配置されており、全体の幅は13インチ、天井からの高さはわずか9.5インチです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重さは6ポンドです。オパールグローブは、あらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散します。
この照明器具には、最大9ワットの定格を持つE26ミディアムベースソケットが3つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、対応する壁面調光器で調光可能な電球を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。薄型設計のため、天井の低い場所や、大きく開くドアのある場所に適しています。ホテルの客室入口の中央、天井の低いラウンジやワインバーの上、小児科クリニックの待合室や保育室、レストランのトイレ、屋根付きポーチの下などに設置できます。天井取り付け専用で、壁面への設置には適していません。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |