製品の公開
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
    Dutton Brown

    Color Big Axia Chandelier

    Google翻訳”,

    カラーアクシアシャンデリアは、アルミニウム、真鍮、手吹きオパールガラスを使用した、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた直線的なグローブシャンデリアです。幅6インチ、高さ17インチ、長さ46インチの水平ボディに、直径6インチのグローブが6個配置され、5インチのキャノピーが付いた2本のロッドで吊り下げられています。付属のロッドで吊り下げ高さを22インチから40インチまで調節できます。14色展開で、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べ、重量は12ポンドです。オパールガラスのグローブが、照明器具全体に均一に光を拡散します。

    このシャンデリアには、最大9ワットまでのE26口金ソケットが6個あり、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。そのサイズは、長いダイニングテーブルやキッチンアイランド、会議室のテーブル、レストランの共有テーブルやバー、ホテルの受付などに最適です。より大きなテーブルや部屋向けに、8インチのグローブを備えた「ビッグアクシア」もご用意しています。

    仕様
    • Dimensions

      Length: 50", Width: 8", Fixture Height: 21", Globe Diameter: 8", Canopy: 5"

      Hanging Height

      24" - 42". Two 12" and four 6" extension rods included.
      Please note when adding extension rods for this fixture, you must purchase twice as many extension rods. For example, if you want to add 12" of hanging height, two additional 12" extension rods will be required.

      Weight

      17 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-big-axia-chandelier
    • コレクションセットBig Axia Chandelier
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-27
    • エディション1
    • 高さ(inch)42
    • 幅(inch)50
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)