製品の公開
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Big Orbi Flush Mount

    Google翻訳”,

    Color Big Orbi フラッシュマウントは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた真鍮とアルミニウム製のシーリングライトです。中央の本体を囲むように、直径8インチの手吹きオパールガラスのグローブが4つ配置されています。幅29インチ、キャノピーの高さ5.7インチ、天井からの高さは13インチで、広い部屋でも垂れ下がることなく存在感のある照明器具としてお使いいただけます。カラーは14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックからお選びいただけ、重さは7ポンドです。グローブは光をあらゆる方向に均一に拡散します。

    この照明器具には、それぞれ最大15ワットのE26ミディアムベースソケットが4つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井には吊り下げ用の延長部品を取り付けることができます。キッチン、プレイルーム、待合室の主役として、またはカフェのダイニングルームや屋根付きパティオに複数設置することも可能です。6インチのColor OrbiフラッシュマウントとColor Big Orbiシャンデリアは、異なるサイズや天井高の部屋でも、同じ色とデザインを採用しています。

    仕様
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-big-orbi-globe-flush-mount
    • コレクションセットBig Orbi Flush Mount
    • コレクションFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)13
    • 幅(inch)29
    • 奥行き(inch)29
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)