カラーキャドバリーペンダント10インチは、高強度アルミニウムと真鍮を使用したドーム型ペンダントライトです。継ぎ目のないキャップが付いた直径10インチのアルミニウム製ドームは、真鍮製のロッドと5.7インチのキャノピーから吊り下げられ、全体の吊り下げ高さは18インチです。吊り下げ高さを調整するための短いロッドと延長ロッドもご用意しています。カラーは14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックからお選びいただけ、重量は3ポンドです。ドームは光を下向きに照射し、集中的な作業照明やアクセント照明として使用できます。
このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井用に直線吊り下げオプションも用意されています。中型のドーム型ライトは、キッチンアイランドの上、レストランのバーやカフェのカウンターの上、朝食コーナーのテーブルの上、オフィスのパントリーやホテルのラウンジバーなど、2つまたは3つをまとめて設置するのに最適です。8インチと12インチのペンダントライト、同シリーズのフラッシュマウント、壁付け照明器具も取り揃えています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |