製品の公開
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
Cap Sconce 8"
    Dutton Brown

    Cap Sconce 8"

    Google翻訳”,

    Cap Sconce 8インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた壁掛け照明器具です。直径8インチのガラスグローブが真鍮製のキャップで支えられ、5.7インチのバックプレートに取り付けられています。全体の高さは14インチ、壁からの突出部は10インチ、重さは2ポンドです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。グローブはあらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散し、グローブを上向きまたは下向きにして設置できます。

    この壁付け照明器具は、最大15ワットのE26ミディアムベースソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。メインバスルームやホテルのゲストバスルームの化粧鏡の両側、ベッドの両側、ホテルや集合住宅の廊下、レストランのベンチシート沿い、屋根付きの入り口などにペアで設置できます。コーディネートされたキャップペンダント、フラッシュマウント、ダブル壁付け照明器具は、プロジェクト全体で同じグローブデザインを統一します。

    仕様
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 10", Globe: 8" Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcap-globe-sconce-i-8
    • コレクションセットCap Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)14
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)