カラーキャップ フラッシュマウント 10インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた真鍮製のシーリングライトで、10インチのオパールガラスグローブを備えています。キャノピーの直径は5.7インチ、天井からの高さは13インチ、重さは3ポンドです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。吊り下げ式スイベルにより、平天井にも傾斜天井にも対応可能です。オパールグローブは、あらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散します。
この照明器具には、最大15ワットの定格E26ミディアムベースソケットが1つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線で、調光可能な電球と互換性のある壁面調光器を使用して調光できます。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。大きなグローブは、短いドロップでより多くの光と強い色のアクセントをもたらします。ブティックホテルの客室や子供部屋の中央、カフェやベーカリーのカウンターの上に一列に並べる、小児科や歯科医院の待合室、屋根付きポーチの下などに設置できます。また、6インチ、8インチ、12インチのサイズがあり、コーディネートされたペンダントと壁付け照明もあるため、プロジェクト全体で同じ色調を維持できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |