製品の公開
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Cap Sconce 8"

    Google翻訳”,

    カラーキャップ・スコーンス8インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされたウォールランプです。直径8インチのガラスグローブが、5.7インチのバックプレートに取り付けられたキャップで支えられています。全体の高さは14インチ、壁からの突出部は10インチ、重さは2ポンドです。14色のパウダーコートカラーと、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。グローブはあらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散し、グローブを上向きまたは下向きにして設置できます。

    この壁付け照明器具は、最大15ワットのE26ミディアムベースソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。メインバスルームやブティックホテルのバスルームの化粧鏡の横にペアで使用したり、子供部屋やゲストスイートのベッドの両側に使用したり、カフェやレストランの壁に沿って一列に並べたり、廊下に繰り返して使用することで、ホスピタリティ施設や集合住宅プロジェクトに彩りを添えることができます。コーディネートされたカラーキャップペンダント、フラッシュマウント、ダブル壁付け照明器具は、プロジェクト全体に同じ色を統一します。

    仕様
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 10", Globe: 8" Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-cap-globe-sconce-i-8
    • コレクションセットCap Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)14
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)