Color Cap Double Sconce 6インチは、クラシックなミッドセンチュリーのシルエットをベースに、真鍮無垢材と手吹きガラスのグローブを組み合わせた、2つのグローブを備えた壁掛け照明です。各グローブの直径は6インチで、5インチの円形バックプレートの上に2つ設置されます。全体の高さは18インチ、壁からの突出部は7.5インチです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重量は3ポンドです。
この壁掛け照明器具には、それぞれ最大9ワットのE26口金ソケットが2つ付いており、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。水平または垂直に取り付けることができ、化粧台の両脇、ベッドサイド、ホテルの廊下やロビーなど、様々な場所に設置できます。住宅用および商業用インテリアの両方に適しています。仕上げのみの「Cap Double Sconce 6”」と、シングルグローブ付きの「Cap Sconce 6”」もご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |