カラーキャップダブルスコンス8インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされたウォールランプです。8インチのガラスグローブ2個がキャップ付きで1本の支柱に取り付けられ、5インチのバックプレートに固定されています。全長は24インチ、壁からの突出部は9.5インチ、重量は4ポンドです。14色のパウダーコートカラーと、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。グローブはあらゆる方向に柔らかく均一な光を拡散し、器具は垂直または水平に取り付けることができます。
この壁付け照明器具には、それぞれ最大15ワットのE26ミディアムベースソケットが2つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光可能な電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。主寝室のバスルームやブティックホテルのバスルームの洗面台の上に水平に取り付けたり、子供部屋やゲストスイートのベッドの横に2つを垂直に取り付けたり、カフェの壁や集合住宅の廊下に繰り返して設置することで、ホスピタリティや住宅プロジェクトに彩りを添えることができます。コーディネートカラーキャップのシングル壁付け照明器具、ペンダントライト、フラッシュマウント照明器具は、プロジェクト全体で同じ色調を維持します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |