カラーキャプテンシャンデリア47インチは、アルミニウムと真鍮無垢材で作られた、彫刻的な2段式リニアシャンデリアです。47インチの2段が5×1.5インチのキャノピーから6インチ間隔で吊り下げられ、各段は独立して回転するため、器具を1本の直線状に平行に配置することも、扇状に広げて互い違いに配置することもできます。カラーは14色展開で、吊り下げ高さは18、24、36、48、60、72、84インチから選べ、ご要望に応じてより長い吊り下げ高さもご用意できます。4つの電球が器具の全長にわたって光を拡散します。
このシャンデリアには、最大15ワットまでのE26口金ソケットが4つ付いており、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。その長さは、ダイニングテーブルやキッチンアイランドの上、レストランの共有テーブルやベンチシートの上、役員会議室のテーブルの上、ホテルのロビーや吹き抜けのエントランスなど、長い面や広い部屋に適しています。また、29インチサイズと47インチのフラッシュマウントタイプもあるため、同じデザインで規模や天井高の異なる部屋にも対応できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |