カラーコマンダーシャンデリア29インチは、アルミニウムと真鍮製の直線的な3段シャンデリアです。29インチの3段は、5インチ×1.5インチのキャノピーから6インチ間隔で吊り下げられており、各段は独立して回転するため、段を平行に並べたり、ジグザグにずらしたりすることができます。3段には6個の電球が配置され、器具の全長にわたって光を放ちます。カラーは14色展開で、吊り下げ高さは24インチから84インチ(ブラックは90インチ)まで、特注高さも承ります。
このシャンデリアには、最大15ワットまでのE26口金ソケットが6個あり、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。長く低い形状は、ダイニングテーブルやキッチンアイランド、レストランの共有テーブル、ブティックホテルのロビー、オフィスの会議室などに最適で、回転式の段により、長方形や不規則なレイアウトにも対応できます。47インチバージョンと、両サイズに対応した埋め込み型照明器具も用意されており、プロジェクト全体で同じデザインをお楽しみいただけます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |