Color Commander Flush Mount 47インチは、高強度アルミニウムと真鍮製の彫刻的な多段式シーリングライトです。47インチの3段が4インチ間隔で積み重ねられ、5×1.5インチのキャノピーの下に配置されています。天井からの高さは16インチです。各段は回転軸に取り付けられており、個別に回転させることができるため、器具を直線状に並べて配置することも、扇状に広げて互い違いに配置することも可能になります。14色展開で、重量は10ポンドです。6個の電球が器具の全長にわたって光を拡散します。
この照明器具には、最大15ワットまでのE26口金ソケットが6個あり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。その長さと薄型設計は、標準的な高さの天井の下にある長い面に適しています。例えば、ダイニングテーブルやキッチンアイランドの上、レストランの共有テーブルやバーの上、会議室のテーブルの上、またはブティックの小売店のカウンターの上などです。また、29インチサイズと吊り下げ式シャンデリアも用意されているため、同じ形状で朝食コーナーからホテルのロビーまで、様々な場所に設置できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |