製品の公開
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
Color Crown Flush Mount 46
    Dutton Brown

    Color Crown Flush Mount 46

    Google翻訳”,

    天井の低い場所でも印象的な照明効果を発揮するよう設計されたColor Crown Globe Flush Mount 46インチは、入れ子になったグローブが独特の幾何学的なデザインを形成する、目を引くスタイルが特徴です。頑丈な真鍮製で、14色のパウダーコートカラーと3種類の高級感のある仕上げからお選びいただけるため、様々なデザインに合わせて完全にカスタマイズできます。

    当社最大の照明器具であるこの目を引く製品は、天井の低い空間に印象的な雰囲気を演出したい大規模な住宅、ホテル、小売店、オフィスの共有スペースでの使用を想定して設計されています。

    仕様
    • Dimensions

      Diameter: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31001) = 22" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 22". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-crown-flush-mount-46-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションChandeliers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)22
    • 幅(inch)46
    • 奥行き(inch)46
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)