製品の公開
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
    Dutton Brown

    Color Echo Pendant 10"

    Google翻訳”,

    カラーエコーペンダント10インチは、大胆でカラフルなドームと逆カーブのキャップを組み合わせることで、洗練されたフォルムを損なうことなく、遊び心のあるシルエットを実現しています。真鍮製の金具とパウダーコーティング仕上げが高級感を演出し、一般的なドーム型ペンダントとは一線を画す個性的な照明器具となっています。

    コンパクトなサイズと繰り返し使えるデザインにより、キッチンアイランド、バー、廊下などに特に適しています。複数個を並べることで、統一感のあるリズミカルな照明効果を生み出すことができます。住宅空間にも商業空間にも同様にマッチし、単体で存在感のあるペンダントライトとして、あるいは複数個を組み合わせてコーディネートされた照明として使用できます。

    仕様
    • Dimensions: Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Width: 203mm

      Depth: 203mm

      Weight: 4082g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Aluminum

    技術仕様
    • Unique refcolor-echo-dome-pendant-10
    • コレクションセットEcho Pendant
    • コレクションPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    • 幅(mm)203
    • 奥行き(mm)203
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)4082
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)