Color Echo Pendant 8インチは、アルミニウムと真鍮で作られたモダンなドーム型ペンダントライトです。直径8インチの粉体塗装ドームの上に、逆向きの湾曲したキャップが取り付けられており、真鍮製のロッドと5.7インチのキャノピーから吊り下げられています。全体の吊り下げ高さは17インチです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重さは2ポンドです。ドームは光を下向きに照射し、下の面を照らします。
このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井にもまっすぐ吊るせるオプションがあります。コンパクトなサイズなので、複数個並べて使用するのが最適です。キッチンアイランドやバーの上、メインバスルームの洗面台の上、カフェカウンター沿い、屋根付きポーチの下などに2個または3個並べて設置できます。延長ロッドを使用すれば、より高い天井にも対応でき、10インチと12インチのサイズでプロジェクト全体に統一感のあるデザインを実現できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |