製品の公開
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
    Dutton Brown

    Color Echo Pendant 12"

    Google翻訳”,

    カラーエコーペンダント12インチは、アルミニウムと真鍮で作られたモダンなドーム型ペンダントライトです。直径12インチのパウダーコーティングされたドームには、逆向きの湾曲したキャップが取り付けられており、真鍮製のロッドと5.7インチのキャノピーから吊り下げられています。全体の吊り下げ高さは19インチです。14色のカラーバリエーションと、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。ドームは光を下向きに照射し、下の面を照らします。

    このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井にも対応できるよう、まっすぐ吊るすオプションも用意されています。大きめのドームは、朝食テーブルや玄関の上に単独で設置したり、キッチンアイランドやホテルの受付デスクの上に2つ並べて吊るしたり、レストランのブースや屋根付きの屋外ダイニングエリアに繰り返し設置したりできます。延長ロッドを使用すれば、より高い天井にも対応でき、8インチと10インチのサイズでプロジェクト全体に同じ形状を再現できます。

    仕様
    • Dimensions

      Width: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19".

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-echo-pendant-12
    • コレクションセットEcho Pendant
    • コレクションPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)19
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)