製品の公開
Color Hemi Sconce 10"
Color Hemi Sconce 10"
Color Hemi Sconce 10"
Color Hemi Sconce 10"
Color Hemi Sconce 10"
Color Hemi Sconce 10"
    Dutton Brown

    Color Hemi Sconce 10"

    Google翻訳”,

    カラーヘミ スコンス 10インチは、アルミニウムと真鍮製の半円形シェードです。コンパクトな5インチのバックプレートから6インチ突き出ており、ドーム内部に電球が露出しているため、内側の色が壁面に広がる光に独特の色合いを与えます。デザインはすっきりとした曲線のみで構成されており、色と仕上げが全体の印象を際立たせています。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。すべてダットン・ブラウンのミネアポリススタジオで受注生産されています。

    この照明器具は、米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しているため、住宅の主浴室やパウダールームはもちろん、ベッドサイドや廊下にも適しています。10インチのサイズは、幅広の鏡の横や、より小さな壁付け照明では小さく見えてしまうような、天井の高い玄関や階段室にも違和感なく溶け込みます。商業施設やホテルなどの宿泊施設では、外向きのシェードとE26口金が1つ付いているため、客室の洗面台、レストランのトイレ、廊下の壁沿いの照明として実用的です。配線工事が必要で、対応する電球と調光器を使用すれば調光も可能です。

    カラーヘミ ウォールランプ 8インチとカラーヘミ フラッシュマウント 10インチもご用意しております。

    仕様
    • Dimensions

      Depth: 6", Dome: 10", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-hemi-dome-sconce-10
    • コレクションセットHemi Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 幅(inch)10
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)