キャップペンダント12インチは、真鍮製のミッドセンチュリーモダンスタイルのグローブペンダントで、手吹きオパールガラスのグローブが特徴です。直径12インチのグローブ、直径5.7インチの円形キャノピー、標準吊り下げ高さ28インチ、重量4ポンドです。コードではなく、しっかりとしたロッドで吊り下げます。延長ロッドで吊り下げ高さを調整でき、傾斜天井にも設置できるストレート吊り下げオプションも用意されています。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。オパールグローブは、光をあらゆる方向に均一に拡散します。
このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。最大サイズなので、ダイニングテーブルの上に単独で吊るしたり、キッチンアイランドの上に2つ並べて吊るしたり、レストランのダイニングルームやホテルのロビーに列状に吊るしたりできます。また、6インチ、8インチ、10インチのサイズも用意されており、プロジェクト全体で統一感を持たせるための埋め込み型照明器具もございます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |