製品の公開
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
    Dutton Brown

    Color Legend 2 Sconce

    Google翻訳”,

    カラーレジェンド2ウォールランプは、水平バーに手吹きオパールガラスのグローブを2つ取り付けたデザインで、鏡の上に設置すると、堂々とした建築的な印象を与えます。CNC加工されたアルミニウムと真鍮製の金具が全体のバランスを整え、キャップ付きのグローブは点灯時も消灯時も、柔らかく均一な光を放ちます。

    水平方向に広がる形状のため、パウダールーム、バスルーム、洗面化粧台の鏡の上部など、バランスの取れたワイドフォーマットの照明が不可欠な場所に最適です。14種類のパウダーコートカラーと仕上げからお選びいただけ、中央に1つ設置することも、洗面化粧台に沿って複数設置することも可能です。

    仕様
    • Dimensions: Length: 17", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 432mm

      Height: 267mm

      Depth: 190mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    技術仕様
    • Unique refcolor-legend-2-globe-sconce
    • コレクションセットLegend 2 Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)267
    • 幅(mm)432
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)11050
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)