カラーレポア スコンスは、アルミニウムと真鍮の芯材をレーザーカットされた高透明度アクリル製の円盤を何層にも重ね、背面プレートに粉体塗装されたカラーディスクをはめ込んだコンパクトな壁掛け照明です。背面プレートの直径は6インチ、壁からの突出部は4.5インチ(電球を除く)、重量は2ポンドです。14色展開です。電球は中央に露出しており、透明なアクリルを通してカラーディスクに光が屈折し、照明器具全体にその色の柔らかな色合いが広がります。
この壁付け照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。子供部屋やホテルの客室のベッドサイドに2つ並べて使用したり、カフェ、レストラン、ブティックの小売店の壁に沿って繰り返し使用したり、廊下やオフィスの受付エリアに異なる色の照明器具を並べて使用したりできます。コーディネートされたColor Leporeフラッシュマウントは、天井に同じ色を映し出します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |