製品の公開
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
    Dutton Brown

    Color Major Sconce 15"

    Google翻訳”,

    カラーメジャー ウォールランプ 15インチは、薄型で高さ15インチ、奥行き3.3インチ、バックプレート5インチのコンパクトなデザインです。本体はアルミニウムと真鍮から削り出され、上部には露出したランプが1つ付いています。これにより、背の高い壁にボリューム感を与えることなく、力強い垂直方向のアクセントを加えることができます。カラーは14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックから選択可能で、すべてミネアポリスで受注生産されます。

    高さのあるデザインは、天井が高く鏡が大きい部屋に最適です。コンパクトな壁付け照明では、鏡が目立たなくなってしまうような場合にも適しています。特大の洗面台の縁取り、玄関や階段の踊り場のアクセント、長い廊下の空間を区切る照明としてお使いいただけます。米国とカナダでは防湿仕様となっているため、住宅の主浴室はもちろん、ホテルの浴室、ロビーの壁、レストランのトイレなどにも安心してご使用いただけます。E26口金1個で配線接続するタイプで、オプションでバックプレートに取り付けるロータリー式調光器もご用意しています。

    カラーメジャーウォールランプ(9インチと21インチ)、または2灯式カラーパイロットウォールランプ(17インチ)としてもご利用いただけます。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-major-sconce-15
    • コレクションセットMajor Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)15
    • 奥行き(inch)3.3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)