製品の公開
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
    Dutton Brown

    Color Major Sconce 21"

    Google翻訳”,

    Color Major Sconce 21インチは、アルミニウムと真鍮製のシングルライト壁面照明器具です。高さ21インチの本体は、5インチのバックプレートから3.3インチ突き出ており、上部に露出した電球が1つ付いているため、壁面では細長いラインのように見えます。カラーは14色展開で、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。各器具はミネアポリスで受注生産されています。

    この高さは、天井の高い壁、全身鏡、長い廊下など、低い壁付け照明では小さく見えてしまうような場所に最適です。米国とカナダのUL規格で湿気の多い場所での使用が認められているため、家庭の主浴室や階段、ホテルのロビー、レストランの入り口、商業施設の廊下などにも適しています。器具はE26口金1個で直結配線式となっており、背面プレートに回転式調光器を追加することも可能です。

    カラーメジャーウォールランプの9インチと15インチもご用意しております。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 21", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-major-sconce-21
    • コレクションセットMajor Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)21
    • 奥行き(inch)3.3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)