製品の公開
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
    Dutton Brown

    Color Major Sconce 9"

    Google翻訳”,

    Color Major Sconce 9インチは、アルミニウムと真鍮をCNC加工で仕上げた、スリムな縦型ウォールライトです。5インチのバックプレートからわずか3.3インチ突き出ており、9インチの細身の本体に露出したランプが1つ付いています。そのため、壁面に対してすっきりとした色のラインとして映えます。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べる14色展開で、各照明器具はダットン・ブラウンのミネアポリススタジオで受注生産されます。

    奥行きが浅いため、9インチのこの照明器具は、奥行きのある壁付け照明では設置が難しい場所、例えば狭いパウダールーム、狭い廊下、化粧鏡の横の隙間などに最適です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、E26口金1個で動作します。壁のスイッチが不便なベッドサイドや読書灯として使用できるよう、背面プレートにロータリー調光器を取り付けることも可能です。商業施設やホテルなどのプロジェクトでは、ゲスト用バスルームの鏡の両脇、廊下のアート作品の照明、レストランのベンチシートに均等に配置するなど、様々な用途で活躍します。

    カラーメジャーウォールランプ(15インチと21インチ)、または2灯式カラーパイロットウォールランプ(11インチ)としてもご利用いただけます。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 9", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-major-sconce-9
    • コレクションセットMajor Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 奥行き(inch)3.3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)