Color Maxo Pendant 8インチは、CNC加工されたアルミニウム、真鍮、オパールガラスを使用したモダンなドラム型ペンダントライトです。8インチ×8インチのマット仕上げのオパールガラス製ドラムは、2本の平行なアルミニウム製ロッドと5インチのキャノピーから吊り下げられ、高さは23インチ、29インチ、35インチ、または47インチから選択可能です。シェードはUNOネジ式金具で取り付けられているため、後から交換することもできます。カラーは14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックから選べ、重量は3ポンドです。ガラス製のドラムは、光をあらゆる方向に均一に拡散します。
このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。キッチンアイランドやレストランのバーカウンターの上に一列に吊るしたり、玄関ホールやオフィスの受付に単独で吊るしたり、ホテルの廊下に複数個並べたり、ベッドの両側にペアで吊るしたりできます。13インチサイズと、それに合わせた8インチと13インチの埋め込み型照明器具により、プロジェクト全体にデザインを統一できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |