カラーオービシャンデリアは、直径6インチの手吹きオパールガラスの球体4個を、中央の真鍮とアルミニウムの芯材の周りに配置したデザインです。球体が回転することで、コンパクトな20インチの範囲に柔らかく均一な光が広がり、どの角度から見ても開放的で彫刻的なシルエットを描き出します。14色のパウダーコートカラーと3種類の仕上げからお選びいただけます。
オプションの延長ロッドを使用することで、吊り下げ高さを10インチから28インチまで調整できるため、ダイニングエリア、玄関、寝室、子供部屋などに最適です。標準では平天井に取り付けますが、傾斜天井には吊り下げ用延長パーツが付属しています。住宅用にも商業用にも適しており、単体で中心となる照明として、またホテルのロビーやレストランなどでは複数個を組み合わせて設置することも可能です。さらに大型の「カラービッグオービシャンデリア」もご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |