カラーパイロット スコンス 17インチは、アルミニウムと真鍮をCNC加工で仕上げた2灯式の壁掛け照明器具です。17インチの本体の両端にランプが1つずつ配置されているため、上下両方向に光を照射します。5インチのバックプレートに3.3インチの高さで取り付けられるため、狭い壁や狭いスペースにも設置できるコンパクトな形状を実現しています。カラーは14色からお選びいただけ、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックから選択可能です。各照明器具は、ダットンブラウン社のミネアポリススタジオで受注生産されます。
両方向に光を照射するため、17インチのこの照明器具は顔や表面に均一でバランスの取れた光を届けます。そのため、浴室の鏡の横や上、住宅の廊下、玄関、寝室などに最適です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。ホテルや商業施設では、ゲスト用バスルーム、商業施設の廊下、レストランのトイレ、ロビーの壁など、両方向に光を照射する必要がある場所に適しています。この照明器具はE26ソケット2個で直結配線されており、背面プレートにロータリー調光器を追加できます。
カラーパイロットウォールランプ(11インチ、23インチ、29インチ)またはシングルライトのカラーメジャーウォールランプ(15インチ)としてもご利用いただけます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |