カラーパイロット スコンス 23インチは、アルミニウムと真鍮をCNC加工で仕上げた2灯式の壁掛け照明器具です。23インチの本体の両端にランプが1つずつ配置されているため、上下両方向に光を照射します。5インチのバックプレートに3.3インチの高さで取り付けられるため、最大高さでもすっきりとしたシルエットを保ちます。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げに加え、14色からお選びいただけます。各照明器具は、ダットンブラウン社のミネアポリススタジオで受注生産されます。
23インチのこの照明器具は両方向に光を照射するため、高い壁面全体にバランスの取れた光を広げます。そのため、幅広または天井まで届く鏡の横や、玄関、階段、天井の高い部屋など、住宅用途に最適です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。ホテルや商業施設では、両方向に光を照射する必要があるホテルのバスルーム、商業施設の廊下、レストランのトイレ、ロビーの壁などに適しています。この照明器具はE26ソケット2個で直結配線されており、バックプレートにロータリー調光器を追加できます。
カラーパイロットウォールランプ(11インチ、17インチ、29インチ)またはシングルライトのカラーメジャーウォールランプ(21インチ)としてもご利用いただけます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |