製品の公開
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Pose Flush Mount

    Google翻訳”,

    Color Pose Flush Mountは、洗練された色彩豊かなシルエットで、埋め込み型照明の概念を覆します。3つの円筒形のヘッドはそれぞれ独立した回転ジョイントに取り付けられており、光の方向を自在にコントロールできます。丸いキャノピーの周りに密集して配置されたこの照明器具は、単なる実用的なスポットライトではなく、洗練された一体感のあるデザインとなっています。

    コンパクトなサイズなので、クローゼットや廊下からキッチンやオフィスまで、天井の低い部屋や大きく開くドアのある部屋に特に適しています。住宅用にも商業用にも同様に適しており、単なる機能性にとどまらず、意図的でデザイン性の高い指向性照明ソリューションを提供します。

    仕様
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    技術仕様
    • Unique refcolor-pose-flush-mount
    • コレクションセットPose Flush Mount
    • コレクションFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)51
    • 幅(mm)254
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)11050
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)