カラープリズマシャンデリアは、アルミニウムと真鍮製の幾何学的なシャンデリアで、手吹きオパールガラスのグローブが5つ取り付けられています。各グローブの直径は6インチ、器具全体のサイズは長さ35インチ、幅23インチ、高さ18インチです。14色のパウダーコーティングと、真鍮、ニッケル、ブラックの3種類の仕上げからお選びいただけます。
Prismaは、最大9ワットのE26ソケットが5個搭載されており、対応する調光器で調光可能です。湿気の多い場所での使用に適したUL規格認定品で、延長ロッドを使用することで24~42インチの高さまで吊り下げることができ、ダイニングルーム、キッチンアイランド、階段、玄関などに最適です。標準仕様はフラット天井用キャノピーで、傾斜天井用には吊り下げ用延長パーツもご用意しています。住宅用、商業用を問わず、あらゆるインテリアに適しています。さらに大型のColor Big Prismaシャンデリアもございます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |